(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフラットバー 60X5.0

アルミフラットバー 60X5.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,643円 ~ 14,280円
税込価格
6,207円 ~ 15,708円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 板厚 T(mm):
    5
  • 幅 B(mm):
    60
  • 材質2:
    S6063S

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
長さ A(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4000
ブロンズツヤ有
4969182679038
3252.0
849-4813

1個

12,565( 13,822円 )

4日目

2000
ブロンズツヤ有
4969182645101
1626.0
849-4814

1個

5,643( 6,207円 )

4日目

4000
ブラック
4969182679045
3252.0
849-4815

1個

14,280( 15,708円 )

4日目

2000
ブラック
4969182645118
1626.0
849-4816

1個

7,160( 7,876円 )

4日目

4000
生地
4969182645125
3252.0
849-4817

1個

7,784( 8,562円 )

4日目

4000
シルバ-ツヤ有
4969182679069
3252.0
849-4818

1個

11,519( 12,671円 )

4日目

2000
シルバ-ツヤ有
4969182645132
1626.0
849-4819

1個

5,770( 6,347円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフラットバー 60X5.0

アルミフラットバー 60X5.0

    アルミフラットバー 10X5.0

    アルミフラットバー 10X5.0

      アルミフラットバー 15X5.0

      アルミフラットバー 15X5.0

        アルミフラットバー 25X3.0

        アルミフラットバー 25X3.0

          アルミフラットバー 50X3.0

          アルミフラットバー 50X3.0

            アルミジュウタン押エ

            アルミジュウタン押エ

              メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
              通常価格 5,643円 980円 1,460円 870円 7,190円 720円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目  
              材質 アルミ - - - - -
              板厚 T(mm) 5 - - - - -
              幅 B(mm) 60 - - - - -
              材質2 S6063S - S6063S - - 表面処理B1アルマイト

              アルミフラットバー 60X5.0のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました