(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD108S2
アルミフラットバー 15X5.0 アルミフラットバー 15X5.0

アルミフラットバー 15X5.0 FD108S2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    S6063S

型番

FD108S2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FD108S2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード
FD108B24969182644869849-4773
FD108S24969182644890849-4778
FD108K2849-4775

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD108S2

4969182644890
410.0
849-4778

1個

1,460( 1,606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

FD108S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 15X5.0の型番FD108S2のページです。
型番FD108S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフラットバー 15X5.0

アルミフラットバー 15X5.0

    アルミフラットバー 60X5.0

    アルミフラットバー 60X5.0

      アルミフラットバー 10X5.0

      アルミフラットバー 10X5.0

        アルミ角パイプ 50X30X2.0

        アルミ角パイプ 50X30X2.0

          アルミ丸パイプ 38×2.0(mm)

          アルミ丸パイプ 38×2.0(mm)

            アルミ角パイプ 25X15X1.5

            アルミ角パイプ 25X15X1.5

              アルミ角パイプ 40X20X1.5

              アルミ角パイプ 40X20X1.5

                メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                通常価格 1,460円 5,643円 980円 9,349円 4,570円 5,231円 1,783円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                材質1 アルミ - アルミ - アルミ アルミ アルミ
                材質2 S6063S S6063S - - - A6063S T5 -

                アルミフラットバー 15X5.0のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FD108B2
                FD108K2
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード 質量(g) トラスココード

                1,680円

                ( 1,848円 )
                1個 あり

                4日目

                4969182644869410.0849-4773

                1,820円

                ( 2,002円 )
                1個 あり

                4日目

                -410.0849-4775

                金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました