(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB157N
アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm) アルミカクパイプ 120X60X2.8

アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm) FB157N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,269円
税込単価
27,796円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    金属角パイプ
  • 幅 A(mm):
    120
  • 高さ B(mm):
    60
  • 長さ L(mm):
    4000
  • 材質:
    アルミ
  • 肉厚 t(mm):
    2.8
  • 材質詳細:
    A6063S T5
  • 質量(g):
    10548
  • 内容量:
    1本

型番

FB157N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB157Nの仕様・寸法情報

環境対応RoHS非対応種類金属角パイプ
幅 A(mm)120高さ B(mm)60
長さ L(mm)4000材質アルミ
表面処理なし肉厚 t(mm)2.8
材質詳細A6063S T5表面処理詳細-
質量(g)10548生地
JANコード4969182643442トラスココード849-4579
内容量1本 - -

商品情報

型番リスト

型番
表面処理
表面処理詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB157N

なし
-
生地
4969182643442
849-4579
1本

1個

25,269( 27,796円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)の型番FB157Nのページです。
型番FB157Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

    アルミ角パイプ 40X20X1.5

    アルミ角パイプ 40X20X1.5

      アルミ角パイプ 25X15X1.5

      アルミ角パイプ 25X15X1.5

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

          アルミ角パイプ 100X50X1.8

          アルミ角パイプ 100X50X1.8

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

              メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
              通常価格 25,269円 1,783円 5,231円 1,961円 13,589円 9,349円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              環境対応 RoHS非対応 - - RoHS非対応 RoHS非対応 -
              種類 金属角パイプ - - 金属角パイプ 金属角パイプ -
              幅 A(mm) 120 - - 40 100 -
              高さ B(mm) 60 - - 20 50 -
              長さ L(mm) 4000 - - - 4000 -

              アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              FB157B
              FB157K
              FB157S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表面処理 表面処理詳細 JANコード トラスココード 内容量

              43,450円

              ( 47,795円 )
              1個 -

              4日目

              アルマイトB1アルマイトブロンズツヤ有4969182643428849-4577-

              43,647円

              ( 48,012円 )
              1個 -

              4日目

              アルマイトB1アルマイトブラック4969182643435849-4578-

              31,596円

              ( 34,756円 )
              1個 -

              4日目

              アルマイトB1アルマイトシルバーツヤ有4969182643459849-4580-
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表面処理 表面処理詳細 JANコード トラスココード 内容量

              金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト