(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB153B
アルミ角パイプ 100X50X1.8 アルミカクパイプ 100X50X1.8

アルミ角パイプ 100X50X1.8 FB153B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,728円
税込単価
21,701円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    金属角パイプ
  • 幅 A(mm):
    100
  • 高さ B(mm):
    50
  • 長さ L(mm):
    4000
  • 材質:
    アルミ
  • 肉厚 t(mm):
    1.8
  • 材質詳細:
    A6063S T5
  • 質量(g):
    5680

型番

FB153B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB153B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
表面処理
表面処理詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB153B

アルマイト
B1アルマイト
ブロンズツヤ有
4969182643305
849-4569

1個

19,728( 21,701円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

FB153Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 100X50X1.8の型番FB153Bのページです。
型番FB153Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 100X50X1.8

アルミ角パイプ 100X50X1.8

    アルミ角パイプ 40X20X1.5

    アルミ角パイプ 40X20X1.5

      アルミ角パイプ 25X15X1.5

      アルミ角パイプ 25X15X1.5

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

          アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

          アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

              メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
              通常価格 13,589円 1,783円 5,231円 1,961円 25,269円 9,349円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              環境対応 RoHS非対応 - - RoHS非対応 RoHS非対応 -
              種類 金属角パイプ - - 金属角パイプ 金属角パイプ -
              幅 A(mm) 100 - - 40 120 -
              高さ B(mm) 50 - - 20 60 -
              長さ L(mm) 4000 - - - 4000 -

              アルミ角パイプ 100X50X1.8のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              FB153K
              FB153N
              FB153S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表面処理 表面処理詳細 JANコード トラスココード

              21,087円

              ( 23,196円 )
              1個 あり

              4日目

              アルマイトB1アルマイトブラック4969182643312849-4570

              13,589円

              ( 14,948円 )
              1個 あり

              4日目

              なし-生地4969182643329849-4571

              17,004円

              ( 18,704円 )
              1個 あり

              4日目

              アルマイトB1アルマイトシルバーツヤ有4969182643336849-4572

              金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました