(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB138N
アルミ角パイプ 40X20X2.0 アルミカクパイプ 40X20X2.0

アルミ角パイプ 40X20X2.0 FB138N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,920円
税込単価
7,612円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は長尺品のため、運送会社支店止めとなります。お客様に最寄の運送支店までお受け取りに行っていただきます。

型番

FB138N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB138N の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
長さ L(mm)
表面処理
表面処理詳細
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB138N

4000
なし
-
2428
生地
4969182642728
849-4523

1個

6,920( 7,612円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

(i)ご注意

  • 本商品は長尺品のため、運送会社支店止めとなります。お客様に最寄の運送支店までお受け取りに行っていただきます。

FB138Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 40X20X2.0の型番FB138Nのページです。
型番FB138Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 40X20X2.0

アルミ角パイプ 40X20X2.0

    アルミ角パイプ 80X80X2.0

    アルミ角パイプ 80X80X2.0

      アルミ角パイプ 40X20X1.5

      アルミ角パイプ 40X20X1.5

        アルミ角パイプ 60x60x2.0

        アルミ角パイプ 60x60x2.0

          アルミ角パイプ 50X30X2.0

          アルミ角パイプ 50X30X2.0

            アルミ角パイプ 50×50×2.0

            アルミ角パイプ 50×50×2.0

              アルミ角パイプ 70X70X2.0

              アルミ角パイプ 70X70X2.0

                アルミ角パイプ 30X30X2.0

                アルミ角パイプ 30X30X2.0

                  メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                  通常価格 1,961円 16,160円 1,783円 12,020円 9,349円 8,166円 16,730円 4,850円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
                  環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 - - RoHS非対応 -
                  種類 金属角パイプ 金属角パイプ - 金属角パイプ - - 金属角パイプ -
                  幅 A(mm) 40 80 - 60 - - 70 -
                  高さ B(mm) 20 80 - 60 - - 70 -
                  材質 アルミ アルミ - アルミ - - アルミ -

                  アルミ角パイプ 40X20X2.0のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FB138BS
                  FB138K
                  FB138KS
                  FB138S
                  FB138SS
                  FB259B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ L
                  (mm)
                  表面処理 表面処理詳細 質量(g) JANコード トラスココード

                  7,751円

                  ( 8,526円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  3650アルマイトB1アルマイト2216ブロンズツヤ有4969182692709849-4520

                  10,720円

                  ( 11,792円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4000アルマイトB1アルマイト2428ブラック4969182642711849-4521

                  8,333円

                  ( 9,166円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  3650アルマイトB1アルマイト2216ブラック4969182692716849-4522

                  8,640円

                  ( 9,504円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4000アルマイトB1アルマイト2428シルバーツヤ有4969182642735849-4524

                  7,968円

                  ( 8,765円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  3650アルマイトB1アルマイト2216シルバーツヤ有4969182692730849-4525

                  8,468円

                  ( 9,315円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4000アルマイトB1アルマイト2428艶消しブロンズ4969182662160849-4634

                  金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました