(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB121B
アルミ角パイプ 100x100x2.5 アルミカクパイプ 100X100X2.5

アルミ角パイプ 100x100x2.5 FB121B
通常単価(税別)
40,828円
税込単価
44,911円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

型番

FB121B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB121B の仕様・寸法情報

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB121B

4969182642384
10850.0
849-4476
アルミ(A6063S T5)
表面処理:B1アルマイト

1個

40,828( 44,911円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切りに。
・端の目隠しに。
・カットして補強金具や止め金具に。

FB121Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 100x100x2.5の型番FB121Bのページです。
型番FB121Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 100x100x2.5

アルミ角パイプ 100x100x2.5

    アルミ角パイプ 60x60x2.0

    アルミ角パイプ 60x60x2.0

      アルミ角パイプ 50×50×2.0

      アルミ角パイプ 50×50×2.0

        アルミ角パイプ 80X80X2.0

        アルミ角パイプ 80X80X2.0

          アルミ角パイプ 70X70X2.0

          アルミ角パイプ 70X70X2.0

            アルミ角パイプ 50X50X2.5

            アルミ角パイプ 50X50X2.5

              アルミ角パイプ 25X25X2.0

              アルミ角パイプ 25X25X2.0

                アルミ角パイプ 30X30X2.0

                アルミ角パイプ 30X30X2.0

                  NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                  NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                    NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                    NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                      アルミ角パイプ 50X30X2.0

                      アルミ角パイプ 50X30X2.0

                        メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ 野水鋼業 野水鋼業 アルインコ
                        通常価格 35,200円 12,020円 8,166円 16,160円 16,730円 14,640円 5,139円 4,850円 4,900円 2,525円 9,349円
                        通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目  

                        アルミ角パイプ 100x100x2.5のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FB121S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2

                        35,200円

                        ( 38,720円 )
                        1個 -

                        4日目

                        496918264241410850.0849-4479アルミ(A6063S T5)表面処理:B1アルマイト

                        金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました