(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB120B
アルミ角パイプ 80X80X2.0 アルミカクパイプ 80X80X2.0

アルミ角パイプ 80X80X2.0 FB120B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,431円
税込単価
25,774円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

型番

FB120B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB120B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
表面処理
表面処理詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB120B

アルマイト
B1アルマイト
ブロンズツヤ有
4969182642346
849-4472

1個

23,431( 25,774円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

FB120Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 80X80X2.0の型番FB120Bのページです。
型番FB120Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 80X80X2.0

アルミ角パイプ 80X80X2.0

    アルミ角パイプ 50X50X2.5

    アルミ角パイプ 50X50X2.5

      アルミ角パイプ 70X70X2.0

      アルミ角パイプ 70X70X2.0

        アルミ角パイプ 25X25X2.0

        アルミ角パイプ 25X25X2.0

          アルミ角パイプ 50×50×2.0

          アルミ角パイプ 50×50×2.0

            アルミ角パイプ 60x60x2.0

            アルミ角パイプ 60x60x2.0

              アルミ角パイプ 100x100x2.5

              アルミ角パイプ 100x100x2.5

                NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

                  NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                  NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

                    アルミ角パイプ 50X30X2.0

                    アルミ角パイプ 50X30X2.0

                      メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ 野水鋼業 野水鋼業 アルインコ
                      通常価格 16,160円 14,640円 16,730円 5,139円 8,166円 12,020円 35,200円 4,900円 2,525円 9,349円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                      環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - RoHS非対応 - - - -
                      種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ - - 金属角パイプ - - - -
                      幅 A(mm) 80 50 70 - - 60 - - - -
                      高さ B(mm) 80 50 70 - - 60 - - - -
                      長さ L(mm) 4000 - 4000 - - 4000 - - - -

                      アルミ角パイプ 80X80X2.0のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FB120K
                      FB120N
                      FB120S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表面処理 表面処理詳細 JANコード トラスココード

                      25,034円

                      ( 27,537円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      アルマイトB1アルマイトブラック4969182642353849-4473

                      16,160円

                      ( 17,776円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      なし-生地4969182642360849-4474

                      20,184円

                      ( 22,202円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      アルマイトB1アルマイトシルバーツヤ有4969182642377849-4475

                      金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました