(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB119K
アルミ角パイプ 70X70X2.0 アルミカクパイプ 70X70X2.0

アルミ角パイプ 70X70X2.0 FB119K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,880円
税込単価
28,468円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

型番

FB119K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FB119K の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
表面処理
表面処理詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB119K

アルマイト
B1アルマイト
ブラック
4969182642315
849-4469

1個

25,880( 28,468円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
【材質】
・アルミ(A6063S-T5)

FB119Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 70X70X2.0の型番FB119Kのページです。
型番FB119Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 70X70X2.0

アルミ角パイプ 70X70X2.0

    アルミ角パイプ 60x60x2.0

    アルミ角パイプ 60x60x2.0

      アルミ角パイプ 80X80X2.0

      アルミ角パイプ 80X80X2.0

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

        アルミ角パイプ 40X20X2.0

          アルミ角パイプ 50X30X2.0

          アルミ角パイプ 50X30X2.0

            アルミ角パイプ 50×50×2.0

            アルミ角パイプ 50×50×2.0

              アルミ角パイプ 25X25X2.0

              アルミ角パイプ 25X25X2.0

                アルミフラットバー 60X5.0

                アルミフラットバー 60X5.0

                  アルミ角パイプ 30X30X2.0

                  アルミ角パイプ 30X30X2.0

                    メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                    通常価格 16,730円 12,020円 16,160円 1,961円 9,349円 8,166円 5,139円 5,643円 4,850円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                    環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - -
                    種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ - - - - -
                    幅 A(mm) 70 60 80 40 - - - - -
                    高さ B(mm) 70 60 80 20 - - - - -
                    長さ L(mm) 4000 4000 4000 - - - - - -

                    アルミ角パイプ 70X70X2.0のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FB119B
                    FB119N
                    FB119S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表面処理 表面処理詳細 JANコード トラスココード

                    22,768円

                    ( 25,045円 )
                    1個 -

                    4日目

                    アルマイトB1アルマイトブロンズツヤ有4969182642308849-4468

                    16,730円

                    ( 18,403円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    なし-生地4969182642322849-4470

                    17,554円

                    ( 19,309円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    アルマイトB1アルマイトシルバーツヤ有4969182642339849-4471

                    金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました