(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ角パイプ 60x60x2.0 (型番リスト)

アルミ角パイプ 60x60x2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,020円 ~ 19,856円
税込価格
13,222円 ~ 21,842円

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    金属角パイプ
  • 幅 A(mm):
    60
  • 高さ B(mm):
    60
  • 長さ L(mm):
    4000
  • 材質:
    アルミ
  • 肉厚 t(mm):
    2
  • 材質詳細:
    A6063S T5
  • 質量(g):
    5012
  • 材質1:
    アルミ(A6063S-T5)

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
表面処理
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト
ブロンズツヤ有
4969182642261
849-4464

1個

19,362( 21,298円 )

4日目

アルマイト
ブラック
4969182642278
849-4465

1個

19,856( 21,842円 )

4日目

なし
生地
4969182642285
849-4466

1個

12,020( 13,222円 )

4日目

アルマイト
シルバ-ツヤ有
4969182642292
849-4467

1個

16,689( 18,358円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切りに。
・端の目隠しに。
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ角パイプ 60x60x2.0

アルミ角パイプ 60x60x2.0

    アルミ角パイプ 30X30X2.0

    アルミ角パイプ 30X30X2.0

      アルミ角パイプ 70X70X2.0

      アルミ角パイプ 70X70X2.0

        アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

        アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)

          アルミ角パイプ 80X80X2.0

          アルミ角パイプ 80X80X2.0

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

            アルミ角パイプ 50X30X2.0

              アルミ角パイプ 40X20X2.0

              アルミ角パイプ 40X20X2.0

                アルミ角パイプ 25X25X2.0

                アルミ角パイプ 25X25X2.0

                  アルミフラットバー 60X5.0

                  アルミフラットバー 60X5.0

                    アルミ角パイプ 50×50×2.0

                    アルミ角パイプ 50×50×2.0

                      アルミ角パイプ 25X15X1.5

                      アルミ角パイプ 25X15X1.5

                        メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                        通常価格 12,020円 4,850円 16,730円 25,269円 16,160円 9,349円 1,961円 5,139円 5,643円 8,166円 5,231円
                        通常出荷日 4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                        環境対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 - - - -
                        種類 金属角パイプ - 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ - 金属角パイプ - - - -
                        幅 A(mm) 60 - 70 120 80 - 40 - - - -
                        高さ B(mm) 60 - 70 60 80 - 20 - - - -
                        長さ L(mm) 4000 - 4000 4000 4000 - - - - - -

                        アルミ角パイプ 60x60x2.0のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト