(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSR45
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40 ユカテンケン アンダーハッチ トッテカンイロック アルミ

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40 FSR45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,984円
税込単価
29,682円

【特長】・モルタル仕上げ専用タイプです。・取手を簡易ロックすることができます。...

詳細情報を確認する

型番

FSR45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FSR45 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
点検口・避難ハッチ種類
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSR45

点検口
床下点検口
4968957502618
849-3645
450×450×52
6020.0
枠材:ステンレス(SUS304)
底板:ステンレス(SUS430)

1個

26,984( 29,682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル仕上げ専用タイプです。
・取手を簡易ロックすることができます。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):300×300×40
・有効開口寸法(mm):274×274
・適用荷重(KN/m2):5(屋内外歩行用)
・タイル厚さ制限:25mm
・(社)公共建築協会認定品
・JANコード:4968957503929
・トラスココード:849-3628
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・底板:スチール(SGCC-Z27)
【セット内容/付属品】
・アンカー:4個
・目地用スペーサー:4個
・専用レンチ:1本

FSR45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40の型番FSR45のページです。
型番FSR45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                          床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                          床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 26,984円 17,150円 20,538円 14,027円 14,027円 17,150円 20,538円 22,807円 18,146円 18,146円 23,580円 19,565円 22,807円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 取手簡易ロック アルミ枠H40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSR60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 点検口・避難ハッチ種類 JANコード トラスココード 外形寸法(mm) 質量(g) 材質1 材質2

                            35,336円

                            ( 38,870円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            点検口床下点検口4968957502625849-3647600×600×529320.0枠材:ステンレス(SUS304)底板:ステンレス(SUS430)

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました