(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具ストッパー付 EUW-KBZ75

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具ストッパー付 EUW-KBZ75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。・...

詳細情報を確認する

型番

EUW-KBZ75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)トラスココード質量(kg)材質
EUW-KBZ75キャスタ12010195X7263X409.51176857-33290.5車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUW-KBZ75

1個

3,980( 4,378円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・固定式(ストッパー付)
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):120
・取付高H(mm):101
・取付座A×B(mm):95X72
・取付ピッチX×Y(mm):63X40
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(N):1176
・許容荷重(N):1176
・トラスココード:857-3329
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール
・金具:スチール

EUW-KBZ75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具ストッパー付 EUW-KBZ75の型番EUW-KBZ75のページです。
型番EUW-KBZ75に関する仕様情報を記載しております。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具ストッパー付 EUW-KBZ75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました