(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,478円
税込単価
15,926円

【特長】・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。・...

詳細情報を確認する

型番

EUW-J200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)トラスココード質量材質
EUW-J200キャスタ400250140X140112X11211.53920857-32933.54kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール、金具:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUW-J200

1個

14,478( 15,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・自在式
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):400
・取付高H(mm):250
・取付座A×B(mm):140X140
・取付ピッチX×Y(mm):112X112
・取付穴径P(mm):11.5
・許容荷重(N):3920
・許容荷重(N):3920
・トラスココード:857-3293
・質量:3.54kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール
・金具:スチール

EUW-J200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200の型番EUW-J200のページです。
型番EUW-J200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200

    中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J100

    中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J100

      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130

      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130

        中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J150

        中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J150

          中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-JA100

          中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-JA100

            中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100

            中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100

              中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB150

              中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB150

                中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB75

                中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB75

                  中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB130

                  中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB130

                    中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB200

                    中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB200

                      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB150

                      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付 EUW-JB150

                        重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm

                        重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm

                          キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

                          キャスター 420E/415E/420ER/420EA/415EA B3RN/B3UR 100mm

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ 岐阜産研工業(ウカイ) ハンマーキャスター
                            通常価格 14,478円 4,754円 8,178円 9,909円 9,650円 11,492円 20,109円 4,236円 9,355円 15,801円 11,236円 8,414円 1,461円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました