(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESNF6.520
ソフトニューフレックス リュウタイブヒン

ソフトニューフレックス ESNF6.520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,589円
税込単価
8,348円

【特長】・柔軟性に優れるソフト素材の使用により作業効率が向上します・ホース表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 材質詳細:
    ポリウレタン樹脂、ポリエステル糸
  • 色詳細:
    ピンクパープル
  • 使用圧力(MPa):
    0~1.5

型番

ESNF6.520 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ESNF6.520 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
長さ(m)
肉厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESNF6.520

10
6.5
20
1.75
4562111601546
824-7943
1100

1個

7,589( 8,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れるソフト素材の使用により作業効率が向上します
・ホース表面はすべり性に優れるスムース仕上げにより引っかかりにくく作業効率が向上します
・耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます
【用途】
・建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管

Loading...

ESNF6.520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトニューフレックスの型番ESNF6.520のページです。
型番ESNF6.520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトニューフレックス

ソフトニューフレックス

    ソフトエアーホース

    ソフトエアーホース

      ソフトエアーホース(カプラ付)

      ソフトエアーホース(カプラ付)

        8×15mm エアーホース(樹脂製)

        8×15mm エアーホース(樹脂製)

          エアーホース(ソフトウレタン製)

          エアーホース(ソフトウレタン製)

            WTB 極み耐油エアーホース 6.5X10X100M巻

            WTB 極み耐油エアーホース 6.5X10X100M巻

              4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

              4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

                エアーホース(PVC)

                エアーホース(PVC)

                  メーカー 八興 エスコ エスコ エスコ エスコ WTBワタベコーポレーション エスコ エスコ
                  通常価格 3,811円 2,897円 7,065円 4,929円 10,186円 53,065円 483円 5,879円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目  
                  種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート
                  その他 - ピンク - -
                  使用温度範囲(℃) -20~60 - - - - - - -
                  材質詳細 ポリウレタン樹脂、ポリエステル糸 - - - - - - -
                  色詳細 ピンクパープル - - - - - - -

                  ソフトニューフレックスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ESNF6.510
                  ESNF8.510
                  ESNF8.520
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径 D
                  (φ)
                  内径 d
                  (φ)
                  長さ
                  (m)
                  肉厚
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)

                  3,811円

                  ( 4,192円 )
                  1個 -

                  4日目

                  106.5101.754562111601430814-6347550

                  4,831円

                  ( 5,314円 )
                  1個 -

                  1日目

                  12.58.51024562111601447814-6349800

                  11,899円

                  ( 13,089円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  12.58.52024562111601553824-79441600

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました