(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,767円
税込単価
9,644円

【特長】・内層が4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品...

詳細情報を確認する

型番

ESJB19CUT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESJB19CUT

1個

8,767( 9,644円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層が4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
【商品仕様】
・内径(mm):19
・外径(mm):26
・使用圧力(MPa):0~1.0
・耐薬品性:ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
・使用温度範囲:-20~80℃
・JANコード:4562111605384
・トラスココード:814-6339
・質量:320g
【材質/仕上】
・内層:4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)
・外層:ウレタン系エラストマー
・補強糸:ポリエステル糸

ESJB19CUTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カットの型番ESJB19CUTのページです。
型番ESJB19CUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

    ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

      ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

      ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

        E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

        E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

          メーカー 八興 八興 八興 八興
          通常価格 8,767円 6,963円 110,572円 169,714円
          通常出荷日 7日目   7日目   3日目   7日目  

          ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました