(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDB3220
E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース リュウタイブヒン

E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース EPDB3220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
169,714円
税込単価
186,685円

【特長】・積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    薬品 / 食品 / 油
  • ホース材質:
    2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::80
  • 材質詳細:
    内層:2フッ化系ふっ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
  • 耐薬品性詳細:
    次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • 使用流体/用途詳細:
    薬品、食品、飲料、油、ガソリンなど

型番

EPDB3220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EPDB3220 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体/用途ホース材質特性外径内径(φ)
EPDB3220薬品/食品/油2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐薬品性φ4132
EPDB15CUT薬品/食品/油2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐薬品性φ2215
EPDB12CUT薬品/食品/油2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐薬品性φ1812
EPDB25CUT薬品/食品/油2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐薬品性φ3325
EPDB3820薬品/食品/油2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー耐薬品性φ4838

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
外径(φ)
内径(φ)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDB3220

0~0.5
41
32
4562111606411
731-0307
13

1個

169,714( 186,685円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します
・内層のふっ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生省告示第201号に適合します
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用

カタログ

 

Loading...

EPDB3220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホースの型番EPDB3220のページです。
型番EPDB3220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

    ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

    ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

          食品用ホース(耐熱性)

          食品用ホース(耐熱性)

            ハイポリマー

            ハイポリマー

              メーカー 八興 八興 八興 八興 エスコ プラス・テク
              通常価格 169,714円 110,572円 6,963円 8,767円 5,130円 13,279円
              通常出荷日 7日目   3日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
              使用流体/用途 薬品 / 食品 / 油 - - - 水 / 薬品 / 食品 水 / 食品
              ホース材質 2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - - - オレフィン系樹脂 PVC
              使用温度範囲(℃) -20::80 - - - - -20::60
              材質詳細 内層:2フッ化系ふっ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル - - - - -
              耐薬品性詳細 次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸 - - - - -

              E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホースのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EPDB3820
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用圧力範囲
              (MPa)
              外径
              (φ)
              内径(φ) JANコード トラスココード 質量
              (kg)

              240,000円

              ( 264,000円 )
              1個 -

              7日目

              0~0.548384562111606428731-031517.4

              樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました