(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昭和電線 ELショウマウント M12

昭和電線 ELショウマウント M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,914円
税込単価
5,405円

【特長】・機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。・レベル調整が簡単です。・A...

詳細情報を確認する

型番

EL-120A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)レベル調整量(mm)ボルト高さ(mm)圧縮方向許容荷重(kgf)トラスココード質量
EL-120A12012以下M1243400816-59251kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-120A

1個

4,914( 5,405円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
・レベル調整が簡単です。
・Aタイプはゴムがやわらかいので騒音を吸収するタイプです。
・上下・左右の揺れに有効です。
【用途】
・各種プレス機、工作機械、タテ型射出成形機などに据え付け
【商品仕様】
・外径(mm):120
・レベル調整量(mm):12以下
・ボルト:M12
・高さ(mm):43
・ボルト:M12
・高さ(mm):43
・圧縮方向許容荷重(kgf):400
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:816-5925
・質量:1kg

EL-120Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昭和電線 ELショウマウント M12の型番EL-120Aのページです。
型番EL-120Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昭和電線 ELショウマウント M12

昭和電線 ELショウマウント M12

    ELショウマウント

    ELショウマウント

      昇降付き防振フット(ダイヤル式)

      昇降付き防振フット(ダイヤル式)

        大型ハイマウント

        大型ハイマウント

          ハイマウント K-360

          ハイマウント K-360

            ハイマウント LMYシリーズ

            ハイマウント LMYシリーズ

              ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

              ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                ハイマウント MYシリーズ

                ハイマウント MYシリーズ

                  PSL形 除振用空気ばね

                  PSL形 除振用空気ばね

                    アジャスタパッド 防振用アタッチメント

                    アジャスタパッド 防振用アタッチメント

                      防振マウント

                      防振マウント

                        ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                        ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                          防振フットホルダ

                          防振フットホルダ

                            メーカー 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム ナベヤ 倉敷化工 タキゲン製造 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 ミスミ ミスミ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,914円 5,956円 4,997円 48,899円 5,053円 4,697円 3,126円 2,800円 13,899円 2,877円 3,731円 202,300円 1,797円
                            通常出荷日 6日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            材質 ゴム クロロプレン FC250 金属 - 金属 金属 高減衰ゴム - - - 天然ゴム FC200
                            最大許容荷重(範囲)(N) 2501~5500 - - - - - - - 701~2500 - - - -
                            接続形状 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ - 片端おねじ 両端めねじ めねじXプレート止めタイプ おねじ 片端めねじ 穴なし
                            接続ねじ M M12 - - M30 - - - - M10 - - - -

                            昭和電線 ELショウマウント M12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました