(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フクハラ ドレンクリーナ消耗品

フクハラ ドレンクリーナ消耗品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,427円
税込単価
13,670円

【特長】・ドレンに含まれる油を除去します。【用途】・ドレンのクリーン化に。【商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外での使用はできません。

型番

EE250ELEMENT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
EE250ELEMENT803154582207726588851-0452410gSPCC

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EE250ELEMENT

1個

12,427( 13,670円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンに含まれる油を除去します。
【用途】
・ドレンのクリーン化に。
【商品仕様】
・幅(mm):80
・高さ(mm):315
・EDC250用エレメント
・JANコード:4582207726588
・トラスココード:851-0452
・質量:410g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • 屋外での使用はできません。

EE250ELEMENTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フクハラ ドレンクリーナ消耗品の型番EE250ELEMENTのページです。
型番EE250ELEMENTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フクハラ ドレンクリーナ消耗品

フクハラ ドレンクリーナ消耗品

    近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

    近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

      iB-Cyclone IBCYシリーズ

      iB-Cyclone IBCYシリーズ

        ドレンフィルタ DFシリーズ

        ドレンフィルタ DFシリーズ

          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

            スナップドレンDTシリーズ

            スナップドレンDTシリーズ

              フクハラ ドレンクリーナ

              フクハラ ドレンクリーナ

                フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー XSD25C

                フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー XSD25C

                  オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                  オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                    フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD15C

                    フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD15C

                      フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C

                      フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C

                        前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC37F

                        前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC37F

                          前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16F

                          前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16F

                            メーカー フクハラ 近畿製作所(エアダスターガン) コガネイ コガネイ CKD CKD フクハラ フクハラ SMC フクハラ フクハラ 前田シェルサービス 前田シェルサービス
                            通常価格 12,427円 19,144円 5,831円 5,757円 23,594円 7,575円 25,292円 270,660円 5,922円 219,852円 331,736円 221,808円 189,049円
                            通常出荷日 7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   14日目   7日目  

                            フクハラ ドレンクリーナ消耗品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました