(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DV継手 90°大曲 YDV-LT (型番リスト)

DV継手 90°大曲 YDV-LT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
407円 ~ 3,661円
税込価格
448円 ~ 4,027円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DV
  • 継手形状:
    90度Y型
  • 特性:
    耐薬品 / 耐食性
  • 使用温度範囲(℃):
    5::60
  • 適合規格:
    JIS K6739規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用圧力:
    無圧

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法Z1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z3(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
管⇔管 同径
48
-
125
40
74
52
45
23
74
52
4997983106156
783-4896

1個

407( 448円 )

1日目

管⇔管 同径
60
-
203
50
91
66
51
26
91
66
4997983106163
783-4900

1個

581( 639円 )

1日目

管⇔管 異径
60
48
161
50×40
77
52
48
23
79
57
4997983106224
783-4918

1個

432( 475円 )

1日目

管⇔管 同径
76
-
364
65
125
90
68
33
125
90
4997983106170
783-4926

1個

929( 1,022円 )

1日目

管⇔管 同径
89
-
520
75
140
100
70
30
140
100
4997983106187
783-4934

1個

1,337( 1,471円 )

1日目

管⇔管 異径
89
60
359
75×50
106
66
69
29
104
79
4997983106262
783-4951

1個

933( 1,026円 )

1日目

管⇔管 異径
114
48
546
100×40
102
52
78
28
104
82
4997983106286
783-4853

1個

1,744( 1,918円 )

1日目

管⇔管 異径
114
60
606
100×50
116
66
82
32
115
90
4997983106293
783-4861

1個

1,898( 2,088円 )

1日目

管⇔管 異径
114
89
785
100×75
150
100
83
33
150
110
4997983106316
783-4870

1個

1,744( 1,918円 )

1日目

管⇔管 異径
140
114
1472
125×100
193
128
117
52
190
140
4997983106347
783-4888

1個

3,661( 4,027円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 90°大曲 YDV-LT

DV継手 90°大曲 YDV-LT

    クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

    クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

      クボタケミックス DV継手 チーズ DV-DT 150x75

      クボタケミックス DV継手 チーズ DV-DT 150x75

        DV継手 チーズ DV-DT

        DV継手 チーズ DV-DT

          DV継手 チーズDV-DT30

          DV継手 チーズDV-DT30

            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
            通常価格 407円 1,194円 2,806円 243円 169円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
            種類 DV - - DV DV
            継手形状 90度Y型 - - チーズ チーズ
            特性 耐薬品 / 耐食性 - - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性
            使用温度範囲(℃) 5::60 - - 5::60 5::60
            適合規格 JIS K6739規格 - - JIS K6739規格 -

            DV継手 90°大曲 YDV-LTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト