(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DVLL50
DV継手 大曲エルボ DV-LL ツギテ

DV継手 大曲エルボ DV-LL DVLL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DVLL50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DVLL50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVLL50

60
140
50
91
66
4997983105814
783-4811

1個

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

DVLL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 大曲エルボ DV-LLの型番DVLL50のページです。
型番DVLL50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 大曲エルボ DV-LL

DV継手 大曲エルボ DV-LL

    DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

    DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

      DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

      DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

        VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

        VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

          VU継手 大曲エルボ

          VU継手 大曲エルボ

            VU継手 エルボ

            VU継手 エルボ

              DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

              DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

                クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

                  メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス
                  通常価格 457円 258円 5,873円 190円 621円 177円 110円 2,831円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目  
                  種類 DV DV DV VU VU VU DV -
                  継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ -
                  接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                  特性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 なし なし なし なし -
                  使用温度範囲(℃) 5::60 5::60 5::60 - 5::60 5::60 - -

                  DV継手 大曲エルボ DV-LLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  DVLL125
                  DVLL65
                  DVLL75
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適用管外径 1
                  (mm)
                  質量
                  (g)
                  塩ビ管呼び径
                  (mm)
                  寸法L
                  (mm)
                  寸法Z
                  (mm)
                  JANコード トラスココード

                  3,148円

                  ( 3,463円 )
                  1個 -

                  1日目

                  14012121252051404997983105852783-4781

                  840円

                  ( 924円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  7626365125904997983105821783-4829

                  980円

                  ( 1,078円 )
                  1個 -

                  1日目

                  89419751401004997983105838783-4837

                  塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました