(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DVDT40
DV継手 チーズ DV-DT ツギテ

DV継手 チーズ DV-DT DVDT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
332円
税込単価
365円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DV
  • 継手形状:
    チーズ
  • 特性:
    耐薬品 / 耐食性
  • 使用温度範囲(℃):
    5::60
  • 適合規格:
    JIS K6739規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用圧力:
    無圧

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DVDT40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DVDT40 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法Z1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z3(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVDT40

管⇔管 同径
48
-
88
40
49
27
49
27
49
27
4997983105944
783-4471

1個

332( 365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

DVDT40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 チーズ DV-DTの型番DVDT40のページです。
型番DVDT40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 チーズ DV-DT

DV継手 チーズ DV-DT

    クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

    クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

      DV継手 ソケット DV-DS

      DV継手 ソケット DV-DS

        DV継手 90°大曲 YDV-LT

        DV継手 90°大曲 YDV-LT

          メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
          通常価格 243円 1,194円 122円 407円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目  
          種類 DV - DV DV
          継手形状 チーズ - ソケット 90度Y型
          特性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性
          使用温度範囲(℃) 5::60 - 5::60 5::60
          適合規格 JIS K6739規格 - JIS K6739規格 JIS K6739規格

          DV継手 チーズ DV-DTのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          DVDT100X65
          DVDT100X75
          DVDT125
          DVDT40X30
          DVDT50
          DVDT50X40
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          接続 種類 適用管外径 1
          (mm)
          適用管外径 2
          (mm)
          質量
          (g)
          塩ビ管呼び径
          (mm)
          寸法L1
          (mm)
          寸法Z1
          (mm)
          寸法L2
          (mm)
          寸法Z2
          (mm)
          寸法L3
          (mm)
          寸法Z3
          (mm)
          JANコード トラスココード

          1,233円

          ( 1,356円 )
          1個 -

          1日目

          管⇔管 異径11476551100×659242934397624997983106095783-4381

          1,342円

          ( 1,476円 )
          1個 -

          1日目

          管⇔管 異径11489615100×7598489949102624997983106101783-4390

          3,440円

          ( 3,784円 )
          1個 -

          1日目

          管⇔管 同径140-14061251407514176140754997983105999783-4403

          243円

          ( 267円 )
          1個 あり

          1日目

          管⇔管 異径48387640×304422442245274997983110535783-4489

          559円

          ( 615円 )
          1個 あり

          1日目

          管⇔管 同径60-154505934593459344997983105951783-4497

          258円

          ( 284円 )
          1個 -

          4日目

          管⇔管 異径604812350×405227522755334997983106019783-4519

          塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました