(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DVDS30
DV継手 ソケット DV-DS ツギテ

DV継手 ソケット DV-DS DVDS30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
122円
税込単価
134円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DVDS30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DVDS30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVDS30

38
25
30
39
3
4997983110559
783-4306

1個

122( 134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

DVDS30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 ソケット DV-DSの型番DVDS30のページです。
型番DVDS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 ソケット DV-DS

DV継手 ソケット DV-DS

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

      DV継手 インクリーザ DV-IN

      DV継手 インクリーザ DV-IN

        VU継手 ソケット VU DS

        VU継手 ソケット VU DS

          VU継手 ソケット

          VU継手 ソケット

            VU継手 インクリーザー VU IN

            VU継手 インクリーザー VU IN

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

                メーカー クボタケミックス 積水化学工業 クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業
                通常価格 122円 285円 200円 48円 175円 73円 613円
                通常出荷日 1日目   3日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目  
                種類 DV - DV VU VU VU HTDV
                継手形状 ソケット ソケット インクリーザ ソケット ソケット インクリーザー インクリーザー
                接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                特性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性 なし なし なし 耐熱性
                使用温度範囲(℃) 5::60 ::90 5::60 - 5::60 - -

                DV継手 ソケット DV-DSのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                配管工事
                評価 4.0満足度:4.02021/01/24
                事務所の外構周りで必要になり使いました。Φ100は結構大きいので接着剤を粘度の高い方をちゃんと使ったほうがいいですね。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                DVDS100
                DVDS125
                DVDS150
                DVDS40
                DVDS50
                DVDS65
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用管外径 1
                (mm)
                質量
                (g)
                塩ビ管呼び径
                (mm)
                寸法L
                (mm)
                寸法Z
                (mm)
                JANコード トラスココード

                831円

                ( 914円 )
                1個 あり

                1日目

                11431710010444997983106620783-4276

                1,481円

                ( 1,629円 )
                1個 -

                1日目

                14054612513444997983106637783-4284

                2,673円

                ( 2,940円 )
                1個 あり

                1日目

                16593915016444997983106644783-4292

                159円

                ( 175円 )
                1個 あり

                1日目

                4840404734997983106583783-4314

                172円

                ( 189円 )
                1個 あり

                1日目

                6063505334997983106590783-4322

                304円

                ( 334円 )
                1個 あり

                1日目

                76106657334997983106606783-4331

                塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました