(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DVDL50
DV継手 エルボ DV-DL ツギテ

DV継手 エルボ DV-DL DVDL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DVDL50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DVDL50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVDL50

60
113
50
58
33
4997983105746
783-4241

1個

354( 389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

DVDL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 エルボ DV-DLの型番DVDL50のページです。
型番DVDL50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 エルボ DV-DL

DV継手 エルボ DV-DL

    VU継手 エルボ

    VU継手 エルボ

      VU継手 90°エルボ VU DL

      VU継手 90°エルボ VU DL

        透明 DV エルボ 透明 DV-DL 40

        透明 DV エルボ 透明 DV-DL 40

          クボタケミックス DV エルボ 透明 DV-DL 50

          クボタケミックス DV エルボ 透明 DV-DL 50

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

              DV継手 大曲エルボ DV-LL

              DV継手 大曲エルボ DV-LL

                メーカー クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス
                通常価格 149円 177円 108円 229円 515円 132円 457円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   4日目   5日目   1日目  
                種類 DV VU VU - - CU DV
                継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ - - 90°エルボ 90度エルボ
                接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                特性 耐薬品 / 耐食性 なし なし - - - 耐薬品 / 耐食性
                使用温度範囲(℃) 5::60 5::60 - - - - 5::60

                DV継手 エルボ DV-DLのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                配管の交換工事
                評価 4.0満足度:4.02021/01/24
                エルボです。VP管にはDV継手を使います。VPとVUの外径が同じだからといって、CU継手を使わないようにしましょう。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                DVDL125
                DVDL150
                DVDL30
                DVDL40
                DVDL65
                DVDL75
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用管外径 1
                (mm)
                質量
                (g)
                塩ビ管呼び径
                (mm)
                寸法L
                (mm)
                寸法Z
                (mm)
                JANコード トラスココード

                2,802円

                ( 3,082円 )
                1個 あり

                1日目

                1401032125140754997983105784783-4217

                4,195円

                ( 4,615円 )
                1個 -

                1日目

                1651636150168884997983105791783-4225

                149円

                ( 164円 )
                1個 あり

                1日目

                38433040224997983110504783-4233

                221円

                ( 243円 )
                1個 あり

                1日目

                48634049274997983105739816-7775

                549円

                ( 604円 )
                1個 あり

                1日目

                761886577424997983105753783-4250

                646円

                ( 711円 )
                1個 -

                1日目

                892927588484997983105760783-4268

                塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました