(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV45Y50
DV継手 45°Yチーズ DV-45Y ツギテ

DV継手 45°Yチーズ DV-45Y DV45Y50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DV45Y50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV45Y50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法Z1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z3(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV45Y50

60
190
50
45
20
97
72
103
78
4997983106408
783-4179

1個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

DV45Y50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 45°Yチーズ DV-45Yの型番DV45Y50のページです。
型番DV45Y50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 45°Yチーズ DV-45Y

DV継手 45°Yチーズ DV-45Y

    クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

    クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

      DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

      DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

        DV継手 45°エルボ DV-45L

        DV継手 45°エルボ DV-45L

          DV継手 90°大曲 YDV-LT

          DV継手 90°大曲 YDV-LT

            DV継手 チーズ DV-DT

            DV継手 チーズ DV-DT

              クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

              クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

                DV継手 インクリーザ DV-IN

                DV継手 インクリーザ DV-IN

                  メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                  通常価格 461円 510円 258円 139円 407円 243円 1,194円 200円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  種類 DV - DV DV DV DV - DV
                  継手形状 45°Yチーズ - 90度エルボ 45度エルボ 90度Y型 チーズ - インクリーザ
                  接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 異径
                  特性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性
                  使用温度範囲(℃) 5::60 - 5::60 5::60 5::60 5::60 - 5::60

                  DV継手 45°Yチーズ DV-45Yのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  DV45Y100
                  DV45Y40
                  DV45Y65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適用管外径 1
                  (mm)
                  質量
                  (g)
                  塩ビ管呼び径
                  (mm)
                  寸法L1
                  (mm)
                  寸法Z1
                  (mm)
                  寸法L2
                  (mm)
                  寸法Z2
                  (mm)
                  寸法L3
                  (mm)
                  寸法Z3
                  (mm)
                  JANコード トラスココード

                  2,311円

                  ( 2,542円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  11497910082321841341941444997983106439783-4152

                  461円

                  ( 507円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  48112403412805884624997983106392783-4161

                  941円

                  ( 1,035円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  7630865552012792133984997983106415783-4187

                  塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました