(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV45L40
DV継手 45°エルボ DV-45L ツギテ

DV継手 45°エルボ DV-45L DV45L40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

DV45L40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV45L40の仕様・寸法情報

種類DV継手形状45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径特性耐薬品 / 耐食性
適用管外径 1(mm)48使用温度範囲(℃)5~60
適合規格JIS K6739規格質量(g)53
塩ビ管呼び径(mm)40材質塩化ビニル
寸法L(mm)36寸法Z(mm)14
JANコード4997983105876トラスココード783-4110
使用圧力無圧 - -

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV45L40

48
53
40
36
14
4997983105876
783-4110

1個

194( 213円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 45°エルボ DV-45Lの型番DV45L40のページです。
型番DV45L40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 45°エルボ DV-45L

DV継手 45°エルボ DV-45L

    DV継手 大曲エルボ DV-LL

    DV継手 大曲エルボ DV-LL

      DV継手 45°Yチーズ DV-45Y

      DV継手 45°Yチーズ DV-45Y

        クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

        クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

          DV継手 エルボ DV-DL

          DV継手 エルボ DV-DL

            DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

            DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

              DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

              DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

                メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                通常価格 139円 457円 461円 510円 149円 258円 5,873円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 DV DV DV - DV DV DV
                継手形状 45度エルボ 90度エルボ 45°Yチーズ - 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ
                接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                特性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性
                使用温度範囲(℃) 5::60 5::60 5::60 - 5::60 5::60 5::60

                DV継手 45°エルボ DV-45Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DV45L125
                DV45L150
                DV45L30
                DV45L50
                DV45L65
                DV45L75
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用管外径 1
                (mm)
                質量
                (g)
                塩ビ管呼び径
                (mm)
                寸法L
                (mm)
                寸法Z
                (mm)
                JANコード トラスココード

                1,968円

                ( 2,165円 )
                1個 -

                4日目

                140801125103384997983105920783-4080

                3,921円

                ( 4,313円 )
                1個 -

                1日目

                1651334150124444997983105937783-4098

                139円

                ( 153円 )
                1個 あり

                1日目

                38353030124997983110511783-4101

                267円

                ( 294円 )
                1個 あり

                1日目

                60935043184997983105883783-4128

                501円

                ( 551円 )
                1個 あり

                1日目

                761526557224997983105890783-4136

                692円

                ( 761円 )
                1個 あり

                1日目

                892437565254997983105906783-4144
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用管外径 1
                (mm)
                質量
                (g)
                塩ビ管呼び径
                (mm)
                寸法L
                (mm)
                寸法Z
                (mm)
                JANコード トラスココード

                塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト