(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
585円
税込単価
644円

【特長】・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。【用途】・VP管接続用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

DSH25NED 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 外形図

製品仕様

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 製品仕様
  • VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。
  • F(mm):69
  • 適合ドレンパイプ:NDD-25N

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 保温材突き合せ部は、テープ巻き処理を施してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSH25NED

10個

585( 644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
【用途】
・VP管接続用。
【商品仕様】
・品名:VP管エルボ
・A(mm):22.5
・適合ドレンホース:DSH-25N
・B(mm):53
・C(mm):32.55
・D(mm):52
・E(mm):81
・保温材付
・JANコード:4518301059901
・トラスココード:819-2649
・質量:70g
【材質/仕上】
・VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)
・保温材:発泡PE

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

DSH25NEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25Nの型番DSH25NEDのページです。
型番DSH25NEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

      VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

      VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

        プラロック 長さ360

        プラロック 長さ360

          樹脂製エアコン架台

          樹脂製エアコン架台

            小径玉軸受 両シールド形(海外製)

            小径玉軸受 両シールド形(海外製)

              深溝玉軸受 両シールド形(海外製)

              深溝玉軸受 両シールド形(海外製)

                深溝玉軸受 両シールド形 -ステンレス-(海外製)

                深溝玉軸受 両シールド形 -ステンレス-(海外製)

                  ステンレス小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                  ステンレス小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                    小径玉軸受

                    小径玉軸受

                      球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

                      球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

                        フランジ形圧力計

                        フランジ形圧力計

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KMT ベアリング NTN CHELIC(チェリック) 大同端子製造
                            通常価格 585円 487円 238円 765円 172円 90円 120円 360円 160円 122円 2,571円 1,062円 5,939円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - - - - - - - -
                            ドレン配管用部材 種類 継手 継手 継手 - - - - - - - - - -

                            因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました