(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【特長】・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。【用途】・VP管接続用...

詳細情報を確認する

型番

DSH20NED 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSH20NED

1個

487( 536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
【用途】
・VP管接続用。
【商品仕様】
・品名:VP管エルボ
・A(mm):17
・適合ドレンホース:DSH-20N
・B(mm):47
・C(mm):26.45
・D(mm):45
・E(mm):72
・保温材付
・JANコード:4518301059871
・トラスココード:819-2648
・質量:47g
【材質/仕上】
・VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)
・保温材:発泡PE

DSH20NEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20Nの型番DSH20NEDのページです。
型番DSH20NEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

      VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

      VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

        樹脂製エアコン架台

        樹脂製エアコン架台

          プラロック 長さ360

          プラロック 長さ360

            ラバーヒータ 角型

            ラバーヒータ 角型

              温度センサ L型タイプ

              温度センサ L型タイプ

                ラバーヒータ 丸型

                ラバーヒータ 丸型

                  オイルミストフィルタ EMF20

                  オイルミストフィルタ EMF20

                    タイヤバルブドライバー

                    タイヤバルブドライバー

                      メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ ミスミ ミスミ ケニス PBスイスツールズ
                      通常価格 487円 585円 238円 153円 693円 - - - 52,537円 2,081円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   9日目   1日目  
                      分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - - - - -
                      ドレン配管用部材 種類 継手 継手 継手 - - - - - - -

                      因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20Nのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました