(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
238円 ~ 357円
税込価格
262円 ~ 393円

【特長】・断熱ドレンホースをVP管継手に接続するパーツです・透明樹脂製のため、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合ドレンホース
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5(A)/40(B)/32.55(C)/40(D)/45(E)/72(F)/75.3(G)
DSH-20N
4518301059567
786-8014
38

1個

238( 262円 )

1日目

17(A)/35(B)/26.45(C)/33(D)/37(E)/64(F)/64.5(G)
DSH-25N
4518301059598
786-8022
60

1個

357( 393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱ドレンホースをVP管継手に接続するパーツです
・透明樹脂製のため、差込確認・通水確認が可能です
【用途】
・VP管接続用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

      因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

      因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

        プラロック 長さ360

        プラロック 長さ360

          樹脂製エアコン架台

          樹脂製エアコン架台

            ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ

            ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

                  チーズ(SCS14A)

                  チーズ(SCS14A)

                    メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 イノック SMC MIEテクノ フローバル
                    通常価格 238円 487円 585円 765円 172円 1,014円 134円 1,047円 2,064円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - - - -
                    ドレン配管用部材 種類 継手 継手 継手 - - - - - -
                    材質 ポリ塩化ビニル(PVC) - - - - - - - -

                    VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました