(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSB-151
回転翼型ドライ真空ポンプ DSB カイテンツバサガタドライシンクウポンプ DSB

回転翼型ドライ真空ポンプ DSB DSB-151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
211,267円 197,471円
税込単価
232,394円 217,218円

【特長】・大排気量でコンパクトサイズ。・設備に合わせて吸排気口位置を選択可能。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。 電動機保護機能が内蔵されていません・

型番

DSB-151 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DSB-151 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

回転翼型ドライ真空ポンプ DSB 外形図
回転翼型ドライ真空ポンプ DSB 外形図

製品仕様

型式DSB-151DSB-251DSB-451DSB-601
-50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
設計排氣速度(L/min)167200267317417500667800
到達圧力(Pa)15.0×10315.0×10312.0×10312.0×103
使用電動機3相、200-277V/346-480V
370W、4P※
3相、200-277V/346-480V
550W、4P※
3相、200-277V/346-480V
900W、4P※
3相、200-277V/346-480V
1,250W、4P※
全負荷電流(A)2.15-2.7(200-240V)
1.25-1.55(346-420v)
2.25-1.9(200-277V)
1.3-1.1(346-480v)
2.95-3.7(200-242V)
1.7-2.15(346-420v)
3.45-2.75(200-277V)
2.0-1.6(346-480v)
5.0-5.7(200-242V)
2.9-3.3(346-420v)
5.3-4.7(200-277V)
3.1-2.7(346-480v)
5.2-6.2(200-240V)
3.0-3.6(346-420v)
7.3-5.5(200-277V)
4.2-3.2(346-480v)
質量(kg)22.026.031.038.0
吸・排氣口径(メネジサイズ)(mm)0.D.φ21×1.D.φ16(G1/2)0.D.φ21×1.D.φ16(G1/2)0.D.φ27×1.D.φ21(G3/4)0.D.φ27×1.D.φ21(G3/4)
使用雰囲気温度範囲(℃)7~407~407~407~40
最大寸法(mm)239(W)×413(L)x260(H)239(W)×436(L)x260(H)253(W)×496(L)x282(H)253(W)×546(L)×282(H)
RoHS対応----

※:電源プラグおよび電源コードは付属していません。電源用端子台に接続して下さい。

規格表

回転翼型ドライ真空ポンプ DSB 規格表
回転翼型ドライ真空ポンプ DSB 規格表

型番リスト

型番
消費電力(W)
排気速度 50/60Hz(L/min)
吸気口径(mm)
吸気口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSB-151

370
167/200
O.D. φ21× I.D. φ16
G 1/2

1個

211,267円

197,471

( 217,218円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大排気量でコンパクトサイズ。
・設備に合わせて吸排気口位置を選択可能。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。

(i)ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。 電動機保護機能が内蔵されていません・

カタログ

 

DSB-151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転翼型ドライ真空ポンプ DSBの型番DSB-151のページです。
型番DSB-151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

          真空ポンプ DAP

          真空ポンプ DAP

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

                      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

                        揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

                        揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

                          直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                          直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 211,267円 158,999円 80,350円 21,895円 31,084円 166,816円 129,732円 76,899円 210,858円 32,541円 95,999円 79,899円 242,385円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 油回転型
                            ドライ型種類 回転翼型 ダイアフラム型 揺動ピストン型 ダイアフラム型 ダイヤフラム形 ダイアフラム型 ダイアフラム型 揺動ピストン型 揺動ピストン型 ダイアフラム型 揺動ピストン型 揺動ピストン型 -
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) 1~2 - - 2~3 2~3 - 1~2 ~1 ~1 3~4 - ~1 ~1
                            電源 AC三相 AC - AC単相 DC AC AC AC単相 AC三相 AC単相 - AC単相 AC
                            電圧(V) 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 460 / 440 - - - 100 - - 100 200 / 208 / 220 / 230 100 100 - 100

                            回転翼型ドライ真空ポンプ DSBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応は?
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法は?
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSB-251
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            消費電力
                            (W)
                            排気速度 50/60Hz
                            (L/min)
                            吸気口径
                            (mm)
                            吸気口径

                            248,834円

                            ( 273,717円 )
                            1個 -

                            9日目

                            550267/317O.D. φ21× I.D. φ16G 1/2

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました