(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-5
ラストレスコートガン キンキ ラストレスコートガン

ラストレスコートガン D-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
43,638円 33,090円
税込単価
48,002円 36,399円

【特長】・ノズル別売り・ノズル接続プラグ/ネジ【用途】・一般塗装機器では困難な...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送式
  • 空気ニップル:
    G1/4
  • 塗料口取付ネジ:
    特殊
  • 仕様:
    加圧式専用カップ要
  • 材質/仕上:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • 質量(g):
    1140

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

D-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

D-5 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-5

805-0546

1個

43,638円

33,090

( 36,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル別売り
・ノズル接続プラグ/ネジ
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

Loading...

D-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラストレスコートガンの型番D-5のページです。
型番D-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラストレスコートガン

ラストレスコートガン

    ラストレスコートガンキット

    ラストレスコートガンキット

      近畿 圧送式スプレーガン

      近畿 圧送式スプレーガン

        加圧式スプレーガン

        加圧式スプレーガン

          メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
          通常価格 43,638円 52,020円 30,346円 29,909円
          通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~  
          スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガンセット スプレーガン本体 スプレーガン本体
          供給方式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式
          空気ニップル G1/4 G1/4 - G1/4
          塗料口取付ネジ 特殊 特殊 - -
          仕様 加圧式専用カップ要 加圧式専用カップ要 - -

          ラストレスコートガンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          D-7
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード

          48,001円

          ( 52,801円 )
          1個 -

          4日目

          805-0557

          スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました