(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D9-2
台付けワイヤー ニッコウ ダイツケワイヤー

台付けワイヤー D9-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

・編みこみの方法が巻き差しです。 ・物体を固定する用途に使用します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 玉掛けには使えません

型番

D9-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

D9-2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
スリング径(mm)
全長(m)
安全使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D9-2

9
2
0.54
4941107200503
815-7630
0.69

1個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・編みこみの方法が巻き差しです。 ・物体を固定する用途に使用します。

(i)ご注意

  • 玉掛けには使えません

D9-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

台付けワイヤーの型番D9-2のページです。
型番D9-2に関する仕様情報を記載しております。

台付けワイヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D6-4
D6-5
D9-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スリング径
(mm)
全長
(m)
安全使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量
(kg)

1,186円

( 1,305円 )
1個 あり

4日目

640.294941107200466815-76260.58

1,214円

( 1,335円 )
1個 あり

7日目

650.294941107200473815-76270.72

1,214円

( 1,335円 )
1個 あり

4日目

91.50.544941107200497815-76290.56

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました