(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-7KIT
ラストレスコートガンキット キンキ ラストレスコートガンキット

ラストレスコートガンキット D-7KIT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,429円 39,870円
税込単価
60,972円 43,857円

【特長】・フルセットガン・AP.BPノズル、プラスチックプラグもセット【用途】...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガンセット
  • 供給方式:
    圧送式
  • 空気ニップル:
    G1/4
  • 塗料口取付ネジ:
    特殊
  • 仕様:
    加圧式専用カップ要
  • 材質/仕上:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • 質量(g):
    1140
  • セット内容/付属品:
    プラスチックプラグ10ケ入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

D-7KIT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

D-7KIT の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-7KIT

-
805-0566

1個

55,429円

39,870

( 43,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルセットガン
・AP.BPノズル、プラスチックプラグもセット
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

D-7KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラストレスコートガンキットの型番D-7KITのページです。
型番D-7KITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラストレスコートガンキット

ラストレスコートガンキット

    ラストレスコートガン

    ラストレスコートガン

      近畿 圧送式スプレーガン

      近畿 圧送式スプレーガン

        加圧式スプレーガン

        加圧式スプレーガン

          クリーミー加圧式スプレーガン

          クリーミー加圧式スプレーガン

            近畿 クリーミーアンダーシールキット

            近畿 クリーミーアンダーシールキット

              メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
              通常価格 52,020円 43,638円 30,346円 29,909円 29,383円 25,882円
              通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   9日目  
              スプレーガン種類 スプレーガンセット スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガンセット
              供給方式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 圧送式 吸上式
              空気ニップル G1/4 G1/4 - G1/4 - -
              塗料口取付ネジ 特殊 特殊 - - - -
              仕様 加圧式専用カップ要 加圧式専用カップ要 - - - -

              ラストレスコートガンキットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              D-5KIT
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード

              52,020円

              ( 57,222円 )
              1個 あり

              19日目

              4909275081676805-0556

              スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました