(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CXDW350
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型 テンジョウテンケンコウシーリングハッチ キミツダンネツ

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型 CXDW350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,950円
税込単価
19,745円

【特長】・次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。・気密...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

型番

CXDW350 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CXDW350 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
点検口・避難ハッチ種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
天井施工開口寸法(mm)
内枠ボード材切断寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXDW350

点検口
壁・天井点検口
4968957503639
849-3618
2900.0
枠材:アルミ(A6063S-T5)
断熱蓋:ポリスチレンフォーム
515×515
471×471
ホワイト

1個

17,950( 19,745円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
・室内の冷暖房効率を向上させます。
・断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
・ツーバイフォー工法用サイズです。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。

(i)ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

CXDW350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型の型番CXDW350のページです。
型番CXDW350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト

      天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型

      天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型

        天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト

        天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト

          天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

          天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

            天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

            天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

              気密天井点検口(アルミ製)

              気密天井点検口(アルミ製)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                  メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン サヌキ ダイケン
                  通常価格 17,950円 14,027円 13,966円 7,599円 13,064円 10,666円 8,070円 19,565円
                  通常出荷日 9日目   4日目~   9日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  

                  天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CXDW324
                  CXDW360
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  種類 点検口・避難ハッチ種類 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 天井施工開口寸法(mm) 内枠ボード材切断寸法(mm)

                  19,415円

                  ( 21,357円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  点検口壁・天井点検口4968957503691849-36172300.0枠材:アルミ(A6063S-T5)断熱蓋:ポリスチレンフォーム400×515356×471ホワイト

                  25,070円

                  ( 27,577円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  点検口壁・天井点検口4968957503752849-36193800.0枠材:アルミ(A6063S-T5)断熱蓋:ポリスチレンフォーム606×606562×562ホワイト

                  点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました