(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CXBW30
天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト テンジョウテンケンコウシーリングハッチキミツ ホワイト

天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト CXBW30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,599円
税込単価
8,359円

【特長】・改正省エネ基準に適した気密タイプ・気密性能(JIS A 4706)A...

詳細情報を確認する

型番

CXBW30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CXBW30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途
CXBW30改正省エネ基準に適した気密タイプ、気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当、フリーハンガーの採用で取付位置自由、気密材により冷暖房効率と遮音性が向上屋内専用の気密型天井点検口
CXBW45改正省エネ基準に適した気密タイプ、気密性能(JIS A 4706)A-5等級相当、フリーハンガーの採用で取付位置自由、気密材により冷暖房効率と遮音性が向上屋内専用の気密型天井点検口
CXBW60改正省エネ基準に適した気密タイプ、気密性能(JIS A 4706)A-6等級相当、フリーハンガーの採用で取付位置自由、気密材により冷暖房効率と遮音性が向上屋内専用の気密型天井点検口

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXBW30

1個

7,599( 8,359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・改正省エネ基準に適した気密タイプ
・気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当
・フリーハンガーの採用で取付位置自由
・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上
【用途】
・屋内専用の気密型天井点検口

CXBW30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイトの型番CXBW30のページです。
型番CXBW30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト

天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト

    天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

    天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

      天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

      天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

        鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

        鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

          らくらくハッチ(ステンレス製)

          らくらくハッチ(ステンレス製)

            天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型

            天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型

              天井点検口(アルミ製)

              天井点検口(アルミ製)

                ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                  メーター点検口 ビス止め仕様

                  メーター点検口 ビス止め仕様

                    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                      メーカー ダイケン ダイケン ダイケン サヌキ サヌキ ダイケン サヌキ ダイケン 杉田エース ダイケン
                      通常価格 7,599円 13,064円 10,666円 98,457円 93,030円 17,950円 2,864円 14,438円 13,020円 12,299円
                      通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   9日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                      天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CXBW45
                      CXBW60
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      8,354円

                      ( 9,189円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      11,200円

                      ( 12,320円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました