(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,790円
税込単価
41,569円

【特長】・樹脂製のチャッキベンです・耐食性にすぐれたプラスチックバルブです。酸...

詳細情報を確認する

型番

CVL50FZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径パッキン最高使用温度垂直配管水平配管JANコードトラスココード質量材質
CVL50FZ50EPDM50℃最小通過圧力:2.94kPa、最小逆止圧力:49kPa最小通過圧力:2.94kPa、最小逆止圧力:49kPa4901860682985850-59702200g本体材質:PVC、Oリング:EPDM、JIS10Kフランジ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVL50FZ

1個

37,790( 41,569円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のチャッキベンです
・耐食性にすぐれたプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・リフト型
・OリングFKM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
・最高使用温度:50℃
・垂直配管:最小通過圧力:2.94kPa最小逆止圧力:49kPa
・水平配管:最小通過圧力:2.94kPa最小逆止圧力:49kPa
・JANコード:4901860682985
・トラスココード:850-5970
・質量:2200g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・Oリング:EPDM
・JIS10Kフランジ

CVL50FZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50Aの型番CVL50FZのページです。
型番CVL50FZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

    エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32A

    エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32A

      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 40A

      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 40A

        エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

        エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

          エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 25A

          エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 25A

            スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10K

            スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10K

              エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

              エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

                  エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

                  エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

                    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

                    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

                      エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

                      エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

                        エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

                        エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

                          エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100A

                          エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 37,790円 23,706円 24,633円 14,273円 16,567円 64,573円 51,635円 42,187円 11,304円 217,340円 11,497円 3,072円 80,969円
                            通常出荷日 3日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   14日目  

                            エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました