(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクロック

リサイクロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,646円 ~ 2,568円
税込価格
1,811円 ~ 2,825円

【特長】・ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました・リサイクル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質詳細:
    外装:リサイクル樹脂/内部:エココンクリート/ゴムシート:リサイクルゴム
  • 許容面荷重:
    7840N(800kgf)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

因幡電工 リサイクロック 外形図

製品仕様

  • ゴムシート付ですベりにくく、塗膜防水処理した場所でもお使いいただけます。
  • 持ち運びがカンタン取っ手付き

材質:外装(リサイクル樹脂(PP、PE))、内部(エココンクリート)、ゴムシート(リサイクルゴム)
使用温度範囲:-10~+50℃
色調:ブラック

※許容面荷重とは、製品上面全体に均等に荷重がかかった場合の許容荷重のことを示します。

注意・禁止事項

  • 製品仕様書をご確認の上でご使用ください。
  • リサイクル材料のため、製品表面が荒れたり、異色材料が現れたりする場合があります。

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
4518301059031
786-7964
5000
ゴムシート:×、寸法 L×W1×W2×H(mm):400×120×110×100

1個

1,646( 1,811円 )

1日目

500
4518301059048
786-7972
5400
ゴムシート:×、寸法 L×W1×W2×H(mm):500×120×110×100

1個

2,568( 2,825円 )

1日目

600
4518301059055
786-7981
5800
ゴムシート:×、寸法 L×W1×W2×H(mm):600×120×110×100

1個

2,538( 2,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました
・リサイクル材使用で地球環境にも優しいです
・3分レールタイプです
【用途】
・多目的支持台

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクロック

リサイクロック

    ダクトホース  断熱ダクトS

    ダクトホース 断熱ダクトS

      立面アウトコーナー90°

      立面アウトコーナー90°

        因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

        因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

          パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

          パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

            給水栓用ソケットカバー

            給水栓用ソケットカバー

              因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

              因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

                因幡電工 リフォームダクト

                因幡電工 リフォームダクト

                  ダクトホース 耐油タイプ

                  ダクトホース 耐油タイプ

                    平面チーズカバー

                    平面チーズカバー

                      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                        タイフレキホース AP型

                        タイフレキホース AP型

                          立面インコーナー90°

                          立面インコーナー90°

                            メーカー 因幡電機産業 カナフレックスコーポレーション 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ 因幡電機産業 因幡電機産業 タイガースポリマー 因幡電機産業
                            通常価格 1,646円 - 363円 7,882円 46円 213円 500円 1,600円 - 261円 510円 13,584円 333円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 関連部品 ホース 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ホース 関連部品 関連部品 ホース 関連部品
                            材質詳細 外装:リサイクル樹脂/内部:エココンクリート/ゴムシート:リサイクルゴム - PVC - POM PVC - - - PVC - - PVC
                            許容面荷重 7840N(800kgf) - - - - - - - - - - - -

                            リサイクロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました