(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
535円
税込単価
589円

【特長】・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。・全体的な物性...

詳細情報を確認する

型番

CR80A5K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴中心径(mm)穴数使用圧力(K)穴径(mm)呼び径(mm)使用温度範囲トラスココード材質
CR80A5K803901803145451989.10-10~80℃850-5471CRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR80A5K

1個

535( 589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・内径(mm):90
・外径(mm):180
・厚さ(mm):3
・ボルト穴中心径(mm):145
・穴数:4
・使用圧力(K):5
・穴径(mm):19
・外径:180mm
・呼び径(mm):89.10
・呼び径:80A
・呼び径(mm):89.10
・外径:180mm
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5471
・質量:0g
【材質/仕上】
・CRゴム

CR80A5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5Kの型番CR80A5Kのページです。
型番CR80A5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

      AK フランジパッキンJIS10K用 NBR400A10K

        AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

        AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5K

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5K

            AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K

            AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K

              AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

              AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

                AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

                AK フランジパッキンJIS10K用 NBR25A10K

                  AK フランジパッキンJIS10K用 CR400A10K

                  AK フランジパッキンJIS10K用 CR400A10K

                    AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR90A5K

                    AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR90A5K

                      メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
                      通常価格 535円 861円 3,555円 510円 1,156円 139円 150円 342円 3,555円 557円
                      通常出荷日 4日目   1日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目  

                      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5Kのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました