(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
263円
税込単価
289円

【特長】・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。・全体的な物性...

詳細情報を確認する

型番

CR50A5K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴中心径(mm)穴数使用圧力(K)穴径(mm)呼び径(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
CR50A5K502611303105451560.50-10~80℃850-546339gCRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR50A5K

1個

263( 289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・内径(mm):61
・外径(mm):130
・厚さ(mm):3
・ボルト穴中心径(mm):105
・穴数:4
・使用圧力(K):5
・穴径(mm):15
・外径:130mm
・呼び径(mm):60.50
・呼び径:50A
・呼び径(mm):60.50
・外径:130mm
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5463
・質量:39g
【材質/仕上】
・CRゴム

CR50A5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5Kの型番CR50A5Kのページです。
型番CR50A5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K

      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

        AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

        AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

          AK フランジパッキンJIS10K用 CR25A10K

          AK フランジパッキンJIS10K用 CR25A10K

            AK フランジパッキンJIS10K用 CR65A10K

            AK フランジパッキンJIS10K用 CR65A10K

              AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

              AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

                AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

                AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

                  AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

                  AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

                    AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

                    AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

                      メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
                      通常価格 263円 139円 535円 232円 321円 628円 160円 171円 510円 861円
                      通常出荷日 4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   4日目   1日目  

                      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5Kのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました