(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
160円
税込単価
176円

【特長】・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。・全体的な物性...

詳細情報を確認する

型番

CR40A5KU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)使用圧力(K)呼び径(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
CR40A5KU401 1/249833548.60-10~80℃850-545614gCRゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR40A5KU

1個

160( 176円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・内径(mm):49
・外径(mm):83
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):5
・外径:83mm
・呼び径(mm):48.60
・呼び径:40A
・呼び径(mm):48.60
・外径:83mm
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5456
・質量:14g
【材質/仕上】
・CRゴム

CR40A5KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KUの型番CR40A5KUのページです。
型番CR40A5KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

    AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

    AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

        AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

        AK フランジパッキンJIS10K用 CR32A10KU

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

            メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
            通常価格 160円 232円 263円 171円 535円
            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   4日目  

            AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KUのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました