(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLT161
エスロン クリーン継手 チーズ ツギテ

エスロン クリーン継手 チーズ CLT161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151円
税込単価
166円

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クリーン継手
  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    ::60
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 色:
    濃紺
  • 仕上げ:
    禁油洗浄処理
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • エスロン接着剤90Cをご使用下さい。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

CLT161 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CLT161 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体接続種類接続種類 管違径種類呼び径JANコード
CLT161硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔枝管チーズ継手16×134901860682008
CLT1H1硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔枝管チーズ継手100×754901860681940

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT161

22
18
16×13
4901860682008
850-5902
45
寸法(mm)D2:24、D:29mm×D1、H:41mm

1個

151( 166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します
【用途】
・建物内の超純水配管設備

(i)ご注意

  • エスロン接着剤90Cをご使用下さい。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

CLT161で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン クリーン継手 チーズの型番CLT161のページです。
型番CLT161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン クリーン継手 チーズ

エスロン クリーン継手 チーズ

    エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

    エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

      エスロン クリーン継手 チーズ 150

      エスロン クリーン継手 チーズ 150

        エスロン クリーン継手 チーズ 50×40

        エスロン クリーン継手 チーズ 50×40

          エスロン クリーン継手 ソケット 75

          エスロン クリーン継手 ソケット 75

            エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16

            エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16

              エスロン クリーン継手 チーズ 40×13

              エスロン クリーン継手 チーズ 40×13

                エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

                エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

                  エスロン クリーン継手 水栓チーズ 25

                  エスロン クリーン継手 水栓チーズ 25

                    エスロン クリーン継手 チーズ 40×25

                    エスロン クリーン継手 チーズ 40×25

                      エスロン クリーン継手 チーズ 50×20

                      エスロン クリーン継手 チーズ 50×20

                        エスロン クリーン継手 チーズ 20×13

                        エスロン クリーン継手 チーズ 20×13

                          エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20×13

                          エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20×13

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 151円 17,744円 22,336円 885円 1,417円 155円 537円 34,493円 489円 590円 885円 165円 272円
                            通常出荷日 3日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   7日目   14日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 HT クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ チーズ ソケット 90度エルボ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし 耐熱性 なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) ::60 - - - - - - - - - - - -

                            エスロン クリーン継手 チーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLT1H1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            5,763円

                            ( 6,339円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11489100×754901860681940850-59081818寸法(mm)D2:102、D:130mm×D1、H:140mm

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました