(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,744円
税込単価
19,518円

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

CLT1F3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D2材質チーズ呼び径DH最高使用温度JANコードトラスココード質量仕上
CLT1F3150×75102耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル濃紺150mm×75mm186mm×D1195mm60℃4901860681926850-59064246g禁油洗浄処理

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT1F3

1個

17,744( 19,518円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:150×75
・寸法(mm)D2:102
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・チーズ呼び径:150mm×75mm
・D:186mm×D1
・H:195mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860681926
・トラスココード:850-5906
・質量:4246g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

CLT1F3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン クリーン継手 チーズ 150×75の型番CLT1F3のページです。
型番CLT1F3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

エスロン クリーン継手 チーズ 150×75

    エスロン クリーン継手 チーズ 150

    エスロン クリーン継手 チーズ 150

      エスロン クリーン継手 ソケット 75

      エスロン クリーン継手 ソケット 75

        エスロン クリーン継手 チーズ

        エスロン クリーン継手 チーズ

          エスロン クリーン継手 チーズ 50×40

          エスロン クリーン継手 チーズ 50×40

            エスロン クリーン継手 チーズ 150×125

            エスロン クリーン継手 チーズ 150×125

              エスロン クリーン継手 チーズ 50×20

              エスロン クリーン継手 チーズ 50×20

                エスロン クリーン継手 チーズ 50×16

                エスロン クリーン継手 チーズ 50×16

                  エスロン クリーン継手 チーズ 30×20

                  エスロン クリーン継手 チーズ 30×20

                    エスロン クリーン継手 チーズ 16

                    エスロン クリーン継手 チーズ 16

                      エスロン クリーン継手 チーズ 40

                      エスロン クリーン継手 チーズ 40

                        メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                        通常価格 17,744円 22,336円 1,417円 151円 885円 17,744円 885円 885円 347円 146円 705円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   3日目   7日目   14日目   3日目   3日目   3日目   13日目   3日目  
                        種類 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手
                        継手形状 チーズ チーズ ソケット チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                        接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                        特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        適用管外径 1(mm) 60 60 89 - 60 165 60 60 38 22 48

                        エスロン クリーン継手 チーズ 150×75のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました