(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エスロン クリーン継手 ソケット 20×16
  • 数量スライド割引

エスロン クリーン継手 ソケット 20×16 (レビュー)

通常価格(税別)
121円
税込価格
133円
通常出荷日
3日目
【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20×16
・寸法(mm)D2:29
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・色:濃紺
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・ソケット呼び径:20mm×16mm
・D:33mm×D1
・L:71mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860681643
・トラスココード:850-5877
・質量:36g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理

(i)ご注意

  • 接着剤はエスロン接着剤NO.90Cをご使用下さい。 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

エスロン クリーン継手 ソケット 20×16のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

社内設備の超純水の配管に使用
評価 5.0満足度:5.02020/08/26
クリーンブースに設置した、社内設備の装置の超純水配管に、このエスロンクリーン継手ソケット(CLS201)を使用しました。超純水用配管材は、旭有機材製品もありますが、納期がかかるので、入手性の良い積水化学工業製のクリーン配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内設備の超純水の配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/08/26
    クリーンブースに設置した、社内設備の装置の超純水配管に、このエスロンクリーン継手ソケット(CLS201)を使用しました。超純水用配管材は、旭有機材製品もありますが、納期がかかるので、入手性の良い積水化学工業製のクリーン配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン クリーン継手 ソケット 20×16

エスロン クリーン継手 ソケット 20×16

    エスロン クリーン継手 ソケット 25×20

    エスロン クリーン継手 ソケット 25×20

      エスロン クリーン継手 ソケット 40×25

      エスロン クリーン継手 ソケット 40×25

        エスロン クリーン継手 ソケット 16×13

        エスロン クリーン継手 ソケット 16×13

          エスロン クリーン継手 ソケット 25×16

          エスロン クリーン継手 ソケット 25×16

            エスロン クリーン継手 ソケット 40×20

            エスロン クリーン継手 ソケット 40×20

              エスロン クリーン継手 ソケット 65×50

              エスロン クリーン継手 ソケット 65×50

                エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×25

                エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×25

                  エスロン クリーン継手 ソケット 75

                  エスロン クリーン継手 ソケット 75

                    メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                    通常価格 121円 188円 335円 75円 118円 455円 980円 1,737円 1,417円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   15日目   3日目   7日目   7日目  
                    種類 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 クリーン継手 - クリーン継手 クリーン継手 - クリーン継手
                    継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット - ソケット ソケット - ソケット
                    接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径
                    特性 なし なし なし なし - なし なし - なし
                    適用管外径 1(mm) 26 32 48 22 - 48 76 - 89

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。