(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLL40
エスロン クリーン継手 エルボ ツギテ

エスロン クリーン継手 エルボ CLL40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
646円
税込単価
711円

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クリーン継手
  • 継手形状:
    90度エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    ::60
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 色:
    濃紺
  • 仕上げ:
    禁油洗浄処理
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • 接着剤はエスロン接着剤NO.90Cをご使用下さい。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

CLL40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CLL40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体接続種類接続種類 管同径種類呼び径
CLL75硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手75
CLL40硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手40
CLL1F硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手150
CLL20硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手20
CLL65硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手65
CLL16硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手16
CLL30硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手30
CLL50硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手50
CLL25硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手25
CLL13硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手13
CLL1H硬質ポリ塩化ビニル樹脂管⇔管 同径90°エルボ継手100

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLL40

48
40
4901860681360
850-5862
201
D:57mm、H:82mm

1個

646( 711円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します
【用途】
・建物内の超純水配管設備

(i)ご注意

  • 接着剤はエスロン接着剤NO.90Cをご使用下さい。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

CLL40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン クリーン継手 エルボの型番CLL40のページです。
型番CLL40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン クリーン継手 エルボ

エスロン クリーン継手 エルボ

    HI継手 エルボ

    HI継手 エルボ

      クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

      クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

        HI継手 キャップ

        HI継手 キャップ

          HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

          HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

            45°片受けエルボ CU 45KL

            45°片受けエルボ CU 45KL

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                VU継手 45°エルボ

                VU継手 45°エルボ

                  30°エルボ CU 30L

                  30°エルボ CU 30L

                    TSキャップ

                    TSキャップ

                      メーカー 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                      通常価格 84円 128円 1,120円 180円 77円 116円 81円 241円 550円 108円
                      通常出荷日 3日目~   1日目   7日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 クリーン継手 HITS - 関連部品 HITS CU - VU CU 関連部品
                      継手形状 90度エルボ 90度エルボ - - 90°エルボ 45°エルボ 90度エルボ 45度エルボ 30°エルボ -
                      接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                      特性 なし なし - - なし - なし なし - -
                      使用温度範囲(℃) ::60 5::35 - 5::35 - - - 5::60 - 5::35

                      エスロン クリーン継手 エルボのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      社内設備の超純水の配管に使用
                      評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                      クリーンブースに設置した、社内設備の装置の超純水配管に、このエスロンクリーン継手エルボ(CLL20)を使用しました。超純水用配管材は、旭有機材製品もありますが、納期がかかるので、入手性の良い積水化学工業製のクリーン配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CLL1H
                      CLL20
                      CLL25
                      CLL50
                      CLL65
                      CLL75
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      適用管外径 1
                      (mm)
                      呼び径 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      備考

                      4,490円

                      ( 4,939円 )
                      1個 -

                      7日目

                      1141004901860681247850-58541653寸法(mm)D:100、D:130mm、H:155mm

                      182円

                      ( 200円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      26204901860681285850-585650D:33mm、H:50mm

                      268円

                      ( 295円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      32254901860681308850-585876寸法(mm)D:44、D:40mm、H:58mm

                      760円

                      ( 836円 )
                      1個 -

                      3日目

                      60504901860681377850-5863309D:70mm、H:96mm

                      1,417円

                      ( 1,559円 )
                      1個 -

                      3日目

                      76654901860681384850-5864536D:87mm、H:110mm

                      2,171円

                      ( 2,388円 )
                      1個 -

                      3日目

                      89754901860681391850-5865803D:102mm、H:120mm

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました