(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン クリーン継手 45°エルボ 13 (型番リスト)

エスロン クリーン継手 45°エルボ 13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

CL45L13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類[その他] クリーン継手継手形状45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)18呼び径13

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D材質45°エルボ呼び径DH最高使用温度JANコードトラスココード質量仕上
CL45L131324耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル濃紺13mm24mm33mm60℃4901860682725850-583118g禁油洗浄処理

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL45L13

1個

91( 100円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:13
・寸法(mm)D:24
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・45°エルボ呼び径:13mm
・D:24mm
・H:33mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860682725
・トラスココード:850-5831
・質量:18g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン クリーン継手 45°エルボ 13の型番CL45L13のページです。
型番CL45L13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン クリーン継手 45°エルボ 13

エスロン クリーン継手 45°エルボ 13

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 75

      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 75

        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 25

        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 25

          エスロン HT継手 45L(45エルボ) 50

          エスロン HT継手 45L(45エルボ) 50

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

              エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

              エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

                エスロン HT継手 45L(45エルボ) 100

                エスロン HT継手 45L(45エルボ) 100

                  エスロン HT継手 45L(45エルボ) 30

                  エスロン HT継手 45L(45エルボ) 30

                    エスロン HT継手 45L(45エルボ) 40

                    エスロン HT継手 45L(45エルボ) 40

                      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 16

                      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 16

                        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 91円 497円 3,335円 342円 1,242円 71円 300円 5,961円 540円 788円 228円 198円 75円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~  
                            種類 クリーン継手 クリーン継手 HT HT HT - HT HT HT HT HT HT TS
                            継手形状 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし 耐熱性 耐熱性 耐熱性 なし 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 なし
                            適用管外径 1(mm) 18 38 89 32 60 - 26 114 38 48 22 18 -

                            エスロン クリーン継手 45°エルボ 13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト