(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CG91P-21
アルミ複合板パンチ 3×1820×910 キンゾクプレートブロック

アルミ複合板パンチ 3×1820×910 CG91P-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
23,513円
税込単価
25,864円

【特長】・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです・軽量、...

詳細情報を確認する

  • 板厚 T(mm):
    3
  • 長さ A(mm):
    1820
  • 幅 B(mm):
    910
  • 質量(g):
    4000
  • 材質1:
    アルミシート
  • 材質2:
    ポリエチレン樹脂
  • 穴径(mm):
    8
  • 穴ピッチ(mm):
    20
  • 配列:
    45°千鳥
  • 備考:
    積層構造、45度千鳥フチナシ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CG91P-21 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CG91P-21 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG91P-21

シルバー
4969182633689
784-9907

1個

23,513( 25,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです
・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CG91P-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ複合板パンチ 3×1820×910の型番CG91P-21のページです。
型番CG91P-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ複合板パンチ 3×1820×910

アルミ複合板パンチ 3×1820×910

    アルインコ アルミ複合板パンチ 3X600X450 アイボリー

    アルインコ アルミ複合板パンチ 3X600X450 アイボリー

      アルミ複合板パンチ 3X1820X910

      アルミ複合板パンチ 3X1820X910

        アルミ複合板パンチ 3X910X910

        アルミ複合板パンチ 3X910X910

          アルミ複合板パンチング 3×450×300mm

          アルミ複合板パンチング 3×450×300mm

            アルミ複合板 3×1820×910(mm)

            アルミ複合板 3×1820×910(mm)

              ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

              ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

                メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ミスミ
                通常価格 20,729円 4,305円 19,409円 12,151円 2,237円 10,294円 -
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   3日目  
                板厚 T(mm) 3 - 3 - - - -
                長さ A(mm) 1820 - 1820 - - - -
                幅 B(mm) 910 - 910 - - - -
                質量(g) 4000 - 4000 2000.0 300 6000.0 -
                材質1 アルミシート - アルミシート アルミシート アルミシート アルミシート -

                アルミ複合板パンチ 3×1820×910のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                高評価レビュー

                生産設備に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                自社で新規に生産設備、作業台を製作することになり、作業台に必要工具を掛ける板として使用しています。この商品にフックを取付て工具を掛けています。たわむこともなく、問題なく使用できています。板には、掛ける工具ごとに名称のシールを貼ってあります。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                生産設備に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                自社で新規に生産設備、作業台を製作することになり、作業台に必要工具を掛ける板として使用しています。この商品にフックを取付て工具を掛けています。たわむこともなく、問題なく使用できています。板には、掛ける工具ごとに名称のシールを貼ってあります。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                設備の足場に
                評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                設備の簡易足場に使用しています。
                用途の幅が広いので重宝します。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                CG91P-01
                CG91P-11
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード

                23,287円

                ( 25,616円 )
                1個 あり

                1日目

                アイボリー4969182633702784-9885

                20,729円

                ( 22,802円 )
                1個 あり

                1日目

                ブラック4969182633696784-9893

                金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました