(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ複合板 3X2440X1220

アルミ複合板 3X2440X1220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,483円 ~ 24,896円
税込価格
26,931円 ~ 27,386円

材質1:アルミシート,材質2:ポリエチレン樹脂,材質3:積層構造,長さ(m):...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 板厚 T(mm):
    3
  • 長さ A(mm):
    2440
  • 幅 B(mm):
    1220
  • 質量(g):
    10800.0
  • 材質1:
    アルミシート
  • 材質2:
    ポリエチレン樹脂
  • 材質3:
    積層構造
  • タイプ:
    無発泡樹脂複合板
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
4969182633580
836-6523
1枚

1個

24,896( 27,386円 )

1日目

ブラック
4969182633573
836-6524
1枚

1個

24,896( 27,386円 )

1日目

シルバー
4969182633566
836-6525
1枚

1個

24,483( 26,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質1:アルミシート,材質2:ポリエチレン樹脂,材質3:積層構造,長さ(m):2440,厚さ(mm):3,長さ(mm):2440,幅(mm):1220

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ複合板 3X2440X1220

アルミ複合板 3X2440X1220

    アルミ複合板 3×1820×910(mm)

    アルミ複合板 3×1820×910(mm)

      アルミ複合板パンチ 3X910X910

      アルミ複合板パンチ 3X910X910

        アルミ複合板パンチング 3×450×300mm

        アルミ複合板パンチング 3×450×300mm

          アルミ複合板パンチ 3X1820X910

          アルミ複合板パンチ 3X1820X910

            アルインコ アルミ複合板パンチ 3X600X450 アイボリー

            アルインコ アルミ複合板パンチ 3X600X450 アイボリー

              アルミ複合板パンチ 3×1820×910

              アルミ複合板パンチ 3×1820×910

                アルミ見切リコ型3.5

                アルミ見切リコ型3.5

                  アルミ角パイプ 70X70X2.0

                  アルミ角パイプ 70X70X2.0

                    メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                    通常価格 24,483円 10,294円 12,151円 2,237円 19,409円 4,305円 20,729円 902円 16,730円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                    材質 アルミ - - - アルミ - - - -
                    板厚 T(mm) 3 - - - 3 - 3 - -
                    長さ A(mm) 2440 - - - 1820 - 1820 - -
                    幅 B(mm) 1220 - - - 910 - 910 - -
                    質量(g) 10800.0 6000.0 2000.0 300 4000 - 4000 - -

                    アルミ複合板 3X2440X1220のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました