(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,790円
税込単価
7,469円

【商品仕様】・許容荷重(N):3600・取付ピッチ(mm):128・取付穴径(...

詳細情報を確認する

型番

CB-K130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付穴径(mm)金具高さ(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
CB-K130キャスタ3600128131151783.3kg金具:FCDダクタイル鋳鉄、車輪:鋳鉄車輪

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-K130

1個

6,790( 7,469円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(N):3600
・取付ピッチ(mm):128
・取付穴径(mm):13
・取付穴径(mm):13
・取付ピッチ(mm):128
・許容荷重(N):3600
・金具高さ(mm):115
・車輪取付総高(mm):178
・ベアリング入
・固定式
・プレート式
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:鋳鉄車輪

CB-K130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φの型番CB-K130のページです。
型番CB-K130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φ

    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ

    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ

      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 75φ

      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 75φ

        ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 250φ

        ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 250φ

          ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 200φ

          ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 200φ

            ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 100φ

            ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 100φ

              ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 200φ

              ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 200φ

                ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                  超重量用固定キャスターストッパーなし K-510

                  超重量用固定キャスターストッパーなし K-510

                    メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ タキゲン製造
                    通常価格 6,790円 7,834円 3,829円 15,321円 10,621円 4,528円 8,192円 5,703円 53,742円
                    通常出荷日 3日目   3日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 130φのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました