(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精和産業 中圧温風塗装機

精和産業 中圧温風塗装機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
306,200円
税込単価
336,820円

【特長】・CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。・0.053Mp...

詳細情報を確認する

型番

CB-400E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-400E

1個

306,200( 336,820円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
・0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
・光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
【用途】
・木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に。
【商品仕様】
・寸法(cm):19×19.8×35
・寸法(cm):19×19.8×35
・空気量(l/min):1500
・最大風量圧力(Mpa):0.053
・トラスココード:813-6592
・質量:7.8kg
【セット内容/付属品】
・エアーホース(φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具

CB-400Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精和産業 中圧温風塗装機の型番CB-400Eのページです。
型番CB-400Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精和産業 中圧温風塗装機

精和産業 中圧温風塗装機

    精和産業 タフプランジャー H

    精和産業 タフプランジャー H

      精和産業 タフプランジャー A

      精和産業 タフプランジャー A

        アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

        アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

          アネスト岩田 マルチスプレーユニット

          アネスト岩田 マルチスプレーユニット

            アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

            アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

              AP-96形エアレスポールガン

              AP-96形エアレスポールガン

                精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                  ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

                  ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

                    大形エアレスユニット ALS-653

                    大形エアレスユニット ALS-653

                      精和産業 タイルエ-ス

                      精和産業 タイルエ-ス

                        近畿 ペイントパワー

                        近畿 ペイントパワー

                          エアレススプレーガン ALG-72

                          エアレススプレーガン ALG-72

                            メーカー 精和産業 精和産業 精和産業 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田
                            通常価格 306,200円 305,106円 329,136円 422,628円 641,378円 596,723円 67,958円 432,394円 500,366円 908,632円 1,094,157円 150,350円 36,934円
                            通常出荷日 11日目   5日目   5日目   14日目   14日目   14日目   3日目   4日目   3日目   4日目   5日目   14日目   3日目  
                            種類 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスハンドガン エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスハンドガン

                            精和産業 中圧温風塗装機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました