(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

【特長】・工場内のエアー配管や空気工具の接続用ワンタッチ接続スリーブロック付カ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

型番

CAT23SML 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)最大衝撃圧力(MPa)接続形状サイズ(インチ)使用温度範囲トラスココード質量材質
CAT23SML1.01.5Rc3/8-20~+80℃838-5524110g本体材質:鋼鉄製、メッキ:クロムメッキ、シール材質:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAT23SML

1個

1,197( 1,317円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続用ワンタッチ接続スリーブロック付カップリング
・内部構造を改善し流量の増量を実現しました。
【用途】
・流体継手
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・最大衝撃圧力(MPa):1.5
・接続形状サイズ(インチ):Rc3/8
・スリーブロック付き
・使用温度範囲:-20~+80℃
・片バルブ
・トラスココード:838-5524
・質量:110g
【材質/仕上】
・本体材質:鋼鉄製
・メッキ:クロムメッキ
・シール材質:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

Loading...

CAT23SMLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用の型番CAT23SMLのページです。
型番CAT23SMLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/2

    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/2

      ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/4

      ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/4

        ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/4

        ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/4

          ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/2

          ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/2

            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8

            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8

              ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径11.0×外径16.0

              ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径11.0×外径16.0

                ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.0×外径12.0

                ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.0×外径12.0

                  ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

                  ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

                    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0

                    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0

                      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

                        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

                          雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

                          雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 八興 長堀工業 エスコ
                            通常価格 1,197円 1,526円 1,197円 1,197円 1,526円 1,197円 1,797円 1,156円 1,097円 1,219円 575円 273円 291円
                            通常出荷日 7日目   3日目   7日目   3日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット(メス) プラグ プラグ(オス)
                            取付形状 オネジ メネジ メネジ ホースニップル ホースニップル ホースニップル ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじタイプ メネジ おねじタイプ
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 - 鋼鉄(クロムメッキ)
                            ねじの種類 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) - - - - - - - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) NPT(アメリカ管用テーパーねじ)

                            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました