(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用スリーブロック付ワンタッチ接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

型番

CAT23SBL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)最大衝撃圧力(MPa)適用ホースサイズ内径X外径(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
CAT23SBL1.01.58.5x12.5-20~+80℃838-5518121g本体材質:鋼鉄製、メッキ:クロムメッキ、シール材質:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAT23SBL

1個

1,097( 1,207円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用スリーブロック付ワンタッチ接続カップリング
・内部構造を改善し流量の増量を実現しました。
【用途】
・流体継手
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・最大衝撃圧力(MPa):1.5
・適用ホースサイズ内径X外径(mm):8.5x12.5
・スリーブロック付き
・使用温度範囲:-20~+80℃
・片バルブ
・トラスココード:838-5518
・質量:121g
【材質/仕上】
・本体材質:鋼鉄製
・メッキ:クロムメッキ
・シール材質:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

Loading...

CAT23SBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5の型番CAT23SBLのページです。
型番CAT23SBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5

    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.0×外径12.0

    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.0×外径12.0

      ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0

      ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0

        ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径11.0×外径16.0

        ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径11.0×外径16.0

          ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/2

          ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/2

            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/4

            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ オネジ取付用 接続サイズR1/4

              ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

              ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ メネジ取付用

                ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/4

                ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/4

                  ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/2

                  ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:1/2

                    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8

                    ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8

                      BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ノーズ

                      BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ノーズ

                        BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ボディー

                        BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ボディー

                          プラグ(エアーホース用/2本)

                          プラグ(エアーホース用/2本)

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 ブリヂストン ブリヂストン エスコ
                            通常価格 1,097円 1,156円 1,219円 1,797円 1,526円 1,197円 1,197円 1,197円 1,526円 1,197円 2,780円 4,159円 571円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ノーズ ボディー プラグ(オス)
                            取付形状 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ メネジ メネジ オネジ ホースニップル ホースニップル ホースニップル 管用テーパ雌ねじ 管用テーパ雌ねじ ホース取付用
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 鋼(亜鉛メッキ)
                            シール材質 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) 二トリルゴム(NBR) ニトリルゴム ニトリルゴム -

                            ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径8.5×外径12.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました