(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φ

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,088円
税込単価
9,997円

【商品仕様】・許容荷重(N):5000・取付ピッチ(mm):165・取付穴径(...

詳細情報を確認する

型番

CA-K200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付穴径(mm)金具高さ(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
CA-K200キャスタ5000165131552554.3kg金具:FCDダクタイル鋳鉄、車輪:鋳鉄車輪

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-K200

1個

9,088( 9,997円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(N):5000
・取付ピッチ(mm):165
・取付穴径(mm):13
・取付穴径(mm):13
・許容荷重(N):5000
・取付ピッチ(mm):165
・金具高さ(mm):155
・車輪取付総高(mm):255
・ベアリング無
・固定式
・プレート式
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:鋳鉄車輪

CA-K200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φの型番CA-K200のページです。
型番CA-K200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φ

ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φ

    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 100φ

    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 100φ

      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 250φ

      ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 250φ

        ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 150φ

        ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 150φ

          ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング無 100φ

          ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング無 100φ

            緩衝スプリングキャスタⅢ高速用コイルタイプSAK-TO、SAKB-TO

            緩衝スプリングキャスタⅢ高速用コイルタイプSAK-TO、SAKB-TO

              緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

              緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

                ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                  ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                  ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                    メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ シシクアドクライス シシクアドクライス ヨドノ ヨドノ
                    通常価格 9,088円 4,079円 13,998円 6,580円 5,291円 13,228円 5,071円 6,113円 4,427円
                    通常出荷日 5日目   1日目   7日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                    種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                    ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 200φのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました